選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

OMH-03 安装辅助件

辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mm

主要优势一览

  • 用于圆形钢或板材的支架
Product Compliance: Europe – CE
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-03 技術數據

材料金属片(钢),镀锌
铝
质量大约 85 g
尺寸
高度32,4 mm
宽度64 mm
长度80 mm
系列RL36
RL39
EDM3,5
EDM5
EDM20
產品目錄