選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

FE-RR1 反射板

反射板,圆形 ? 80.87 mm,带中心安装孔

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 圆形,角隅棱镜反射板
Product Compliance: Europe – CE
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FE-RR1 技術數據

结构类型圆形
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸直径: 80,87 mm
安装安装孔
產品目錄