選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

LMR 18-2,3-2,0-K2 玻璃光纤

玻璃光纤 - 漫反射,金属包覆

主要优势一览

  • 坚固的金属版本
  • 耐化学品
  • M8 x 1 螺纹
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LMR 18-2,3-2,0-K2 技術數據

光纤长度l2000 mm
光纤直径d5,3 mm
适配器类型18
端件线程
弯曲半径最小 20 mm
光纤束直径2,3 mm
光纤配置Fv独立光学特性
发散角68 °
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [适配器]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [端头和包覆]
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
防护等级IP40
材料
光学端面玻璃
护套金属
线芯玻璃纤维
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器PBT
拔出力120 N
设备系列VL18LL
VariKont M
產品目錄