選擇您所在的國家/地區
LA28/LK28-FC-Z/31/116 对射型光电传感器
紧凑型防火光电传感器
主要优势一览
- 紧凑型防火光电传感器,适用于阻火器上的安全设备
- 根据 VdS 测试报告 FSA 进行认证,且在生产时受到外部监视(ü 符号)
- 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯






注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
LA28/LK28-FC-Z/31/116 技術數據
| 有效检测距离 | 0 ... 10 m | |
| 检测范围极限值 | 10 m | |
| 光源 | LED,660 nm 和 IRED,880 nm | |
| 光源类型 | 调制可见红光 和 调制红外光 | |
| 对准辅助装置 | 红色 LED(接收器透镜中) 常亮:光束中断, 闪烁:达到开关点, 熄灭:充分的稳定性控制 | |
| 光点直径 | 大约 0,2 m 当 10 m | |
| 发散角 | 发射角 1.2°, 接收角 5° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux |
| MTTFd | 490 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 | |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 ; 时间调节器 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 240 V AC/DC |
| 功耗 | P0 | ≤ 3,5 VA |
| 开关类型 | 亮通/暗通,可切换 . (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。) | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 最大 250 V AC/DC | |
| 开关电流 | 最大 2 A | |
| 开关电源 | 直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA | |
| 开关频率 | f | 25 Hz |
| 响应时间 | 20 ms | |
| 计时器功能 | 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程 调整范围 0.1 ...10 s |
| 标准 | EN 60947-5-2 对烟雾不敏感,衰减值高达 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 认证 | VdS/DIBt 合格证书 编号 25021 , 认证号 Z-6.510-2383 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 相对湿度 | 30% ...85% 无凝露 ; 防结冰 |
| 防护等级 | IP64 | ||||||||||
| 连接 | 端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 200 g (发射器和接收器) | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相關頁面
您是否想查看更多資訊?請隨時通過相關頁面了解更多內容。