選擇您所在的國家/地區
UB1000-18GM75-E4-V15 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 开关输出
- 可设置 5 种不同的输出功能
- 可选声锥宽度
- 程序输入
- 同步选项
- 停用选项
- 温度补偿
- 非常小的不可用区域
显示详情












注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB1000-18GM75-E4-V15 技術數據
| 感应范围 | 70 ... 1000 mm | |
| 调整范围 | 90 ... 1000 mm | |
| 死区 | 0 ... 70 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 255 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 125 ms |
| 黄色 LED | 开关状态指示 闪烁:程序功能检测到物体 | |
| 红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 同步 | 1 个同步连接,双向 0 电平:-UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 kΩ 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |||||||
| 同步频率 | ||||||||
| ||||||||
| 输入类型 | 1 路程序输入, 工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s |
| 输出类型 | 1 路开关输出,NPN 常开/常闭 ,可编程 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 重复精度 | ≤ 1 % | |
| 开关频率 | f | 最大 3 Hz |
| 范围迟滞 | H | 设定工作距离的 1% |
| 温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 60 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 输出 | 开关点 A1: 90 mm 开关点 A2: 1000 mm 输出功能: 窗口模式 输出特性: 常开触点 | |
| 光束宽度 | 宽 |
| 连接器针脚 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||