選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

OFR-22800/50 光学反射膜

卷装光学反射膜 22.8米×50 mm

主要优势一览

  • 仪表商品
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-22800/50 技術數據

结构类型卷
光学元件微角锥棱镜
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
尺寸22800 mm x 50 mm
高度22800 mm
宽度50 mm
安装自粘
存储在阴凉干燥处保存
包装数量预切长度从 1 m 至最大 22.8 m
补充信息安装和处理薄膜时,环境温度应不低于 18 °C。
產品目錄