選擇您所在的國家/地區
IC-KP2-2HB6-V15B RFID 控制器
IDENTControl Compact 控制接口单元,带 PROFIBUS DP 接口
主要优势一览
- 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯
- 最多可连接 2 个读/写头
- 或者可连接 1 个读/写头和 1 个触发器传感器






注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
ZH
- ZH
- EN
- DE
IC-KP2-2HB6-V15B 技術數據
| 读/写头的数量 | 最大值 2 可选择 1 个读/写头和 1 个触发器传感器 | |
| UL 文件编号 | E87056 |
| LED BUS | 绿色:从属设备处于“数据交换”状态 红色:总线错误 | |
| 诊断 LED | 无功能 | |
| LED 1、2 | 读/写头的状态指示器 绿色:读/写头命令激活 黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令 | |
| CH1、CH2 的 LED | 绿色:检测到读头 红色:配置错误 | |
| 电源/错误 LED | 绿色:通电 红色:硬件故障 | |
| 旋转开关 | 地址设置 00 ...7E,FF(十六进制) 总线地址(高效半字节):0 ...7,F 总线地址(低效半字节):0 ...F |
| 额定工作电压 | Ue | 20 ... 30 V DC , PELV |
| 纹波 | 在 30 V DC 时 ≤ 10% | |
| 电流消耗 | ≤ 4 A 包含读/写头 | |
| 功耗 | P0 | 2 W 不带读/写头 |
| 电流隔离 | 基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff |
| 接口类型 | PROFIBUS | |
| 物理 | RS-485 | |
| 协议 | PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准 | |
| 传输速率 | 9.6;19.2;93.75;187.5;500;1500 kBit/s 3;6;12 Mbit/s 自动同步 |
| 接口类型 | 诊断界面 | |
| 物理 | RS 232 | |
| 协议 | ASCII | |
| 传输速率 | 38,4 kBit/s |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 防护等级 | IEC 60529 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 气候条件 | 最大空气湿度 96 % 耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准 | |
| 耐冲击和抗振 | 振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准 冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准 |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器 电源:M12 连接器 保护接地:M4 接地螺丝 诊断 RS 232:M12 连接器 PROFIBUS:M12 连接器,B 码 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 螺丝固定 | ||||||||||
| 质量 | 大约 300 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||