選擇您所在的國家/地區
IC-KP-B17-AIDA1 RFID 控制器
IDENTControl 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口
主要优势一览
- 最多可连接 4 个读/写头
- 或者可连接 2 个读/写头和 2 个触发器传感器
- 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯
- TCP/IP、MODBUS/TCP、EtherNet/IP 和 PROFINET IO 协议
- 连接器符合 AIDA 规格
- 集成开关实现线型拓扑结构
显示详情
注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
EN
- EN
- DE