選擇您所在的國家/地區
NCB5-18GM60-B3B-V1 电感式传感器
主要优势一览
- 舒适系列
- A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
- 圆柱形
- 常开/常闭可选
- 稳定性控制警告
- 安装帮助
- 开/关延时(可断开)
- 振荡器监控
显示详情









注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
ZH
- ZH
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCB5-18GM60-B3B-V1 技術數據
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | AS-Interface | |
| 额定工作距离 | sn | 5 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 4,05 mm |
| 实际工作距离 | sr | 4,5 ... 5,5 mm 类型 5 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,2 | |
| 衰减系数 rCu | 0,15 | |
| 衰减系数 r304 | 0,62 | |
| 从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 工作电压 | UB | 26,5 ... 31,9 V 通过 AS-i 总线系统 | |||
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz | |||
| 迟滞 | H | 1 ... 15 % 类型 5 % | |||
| 反极性保护 | 反极性保护 | ||||
| 在 IL 下的压降 | |||||
| |||||
| 空载电流 | I0 | ≤ 25 mA | |||
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 1000 ms | |||
| 工作电压指示灯 | 双 LED,绿色 | ||||
| 开关状态指示灯 | 双 LED,黄色 | ||||
| 错误指示器 | 双 LED,红色 | ||||
| MTTFd | 926 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 31,9 V DC | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 感应面 | PBT | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相關頁面
您是否想查看更多資訊?請隨時通過相關頁面了解更多內容。