選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

IC-KP2-2HB21-2V1D RFID 控制器

IDENTControl Compact 控制接口单元
带 EtherCAT 接口

主要优势一览

  • 总线通信和读/写头的 LED 状态指示灯
  • 最多可连接 2 个读/写头
  • 或者可连接 1 个读/写头和 1 个触发器传感器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherCAT® interface
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE

IC-KP2-2HB21-2V1D 技術數據

读/写头的数量最大值 2
可选择 1 个读/写头和 1 个触发器传感器
UL 文件编号E87056
平均无故障时间80 a (在 +40 °C 下运行)
LED 1、2读/写头的状态指示器
绿色:读/写头命令激活
黄色:长约 1 秒钟,如果已成功执行命令
CH1、CH2 的 LED绿色:检测到读头
红色:配置错误
电源/错误 LED绿色:通电
红色:硬件故障
LED RUN熄灭:初始化
闪烁(绿色):可预运行
单闪(绿色):可安全运行
亮起(绿色):可运行
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 4 A 包含读/写头
功耗P03,5 W 不带读/写头
电流隔离基本绝缘符合 DIN EN 50178 标准,额定绝缘电压 50 Veff
接口类型EtherCAT (IN)
物理 以太网
协议EtherCAT
传输速率100 MBit/s
接口类型EtherCAT (OUT)
物理 以太网
协议EtherCAT
传输速率100 MBit/s
接口类型诊断界面
物理 RS 232
协议ASCII
传输速率38,4 kBit/s
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级IEC 60529
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
气候条件最大空气湿度 96 %
耐盐雾性能符合 EN 60068-2-52 标准
耐冲击和抗振振荡(正弦):5 g,10 - 1000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,11 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP67
连接读/写头:带屏蔽,4 针,M12 连接器
电源:M12 连接器
保护接地:M4 接地螺丝
诊断 RS 232:M8 连接器
EtherCAT:M12 连接器,D 码
材料
外壳铝粉末涂层
安装螺丝固定
质量大约 300 g
尺寸
高度42 mm
宽度62 mm
长度142 mm
產品目錄