選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

UB100-F77-E1-V31 超声波传感器

超声波直接检测传感器

主要优势一览

  • 微型设计
  • 程序输入
  • 防护等级 IP67
  • 开关状态指示灯,黄色 LED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB100-F77-E1-V31 技術數據

感应范围10 ... 100 mm
调整范围30 ... 100 mm
死区0 ... 10 mm
标准目标板20 mm x 20 mm
换能器频率大约 400 kHz
响应延迟≤ 50 ms
允许的缆线长度最大 300 m
黄色 LED开关状态 和 闪烁: 示教
额定工作电压Ue24 V DC
工作电压UB20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 150 ms
输入类型1 路程序输入
电平低电平 : 0 ... 0,7 V (示教激活)
高电平 : UB 或开路输入 (示教未激活)
输入阻抗16 kΩ
脉冲长度≥ 3 s
输出类型1 路开关点输出 E1,NPN,常闭
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2 V
重复精度± 1 mm
开关频率f  10 Hz
范围迟滞H类型 2,5 mm
断态电流Ir≤ 0,01 mA
温度影响0,17 %/K
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型M8 x 1 连接器 , 4 针
防护等级IP67
材料
外壳聚碳酸酯
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量10 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 0,2 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度12 mm
长度23 mm
输出开关点: 100 mm
產品目錄