選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

OMH-SLCT-100-2100 安装支架

用于地面安装的安装支架和盖板

主要优势一览

  • 八个凹槽用于安装光电传感器或附件,其中三个位于内侧,五个位于外侧
  • 光电传感器安装在角落处,方向性差异为 90°
  • 专为安装指示灯准备的防护罩
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

OMH-SLCT-100-2100 技術數據

安装角± 5 ° 含产品 OMH-SLCT-200
倾斜角度± 2,5 ° 含产品 OMH-SLCT-200
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相对湿度80 % ,无冷凝
外壳长度 L2080 mm
材料
外壳氧化铝
质量大约 9,9 kg
尺寸
高度102,1 mm
宽度123,1 mm
长度2080 mm
供货范围安装底座,盖板
盖板的三颗有槽凸圆头螺丝随地面安装底座一同提供
安全系列SLCT / SLCS
產品目錄