選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

IQC21-10 10pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 64 位固定码
  • 提供 896 位内存
  • 防护等级 IP67
  • 包装数量:10 件

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE

IQC21-10 10pcs 技術數據

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
芯片类型I-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环100000
数据保留期50 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
材料
外壳PBT
封装化合物CY 221/HY 2966
安装
金属内是
在金属上是
空气中是
尺寸
高度4,4 mm
高度公差± 0,1 mm
直径9,9 mm
直径公差± 0,1 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,10 件
產品目錄