選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

IQC22-22-T9 50pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 64 位固定码
  • 2 kBit 内存可用
  • 可从两面读写
  • 防护等级 IP68
  • 温度范围可扩大至 220 °C (428 °F)
  • 采用激光刻印的方式将固定码印在壳体上

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE

IQC22-22-T9 50pcs 技術數據

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
芯片类型Tag-it HF-I Plus (Texas Instruments)
EEPROM2 kBit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期10 年 当 25 °C (77 °F)
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
存储温度-25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F)
160 °C (320 °F),50 小时
220 °C (428 °F),30 秒
气候条件等静水压:45 bar,持续 10 小时
耐冲击和抗振振荡(正弦):10 g,10 - 2000 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):100 g,6 ms,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP68
材料
外壳PPS
安装
空气中是
质量1,6 g ± 0,3 g
尺寸
高度3 mm
直径22 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,50 件
產品目錄