選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

SLCS90/35 安全光幕

安全光幕

主要优势一览

  • 分辨率 90 mm
  • 保护区域高度可达 2400 mm
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • SIL3 (IEC 61508)
  • 感应范围达 20 m
  • 防护等级 IP67
  • 温度范围 -35 ...60°C (-31 ...140 °F)
  • 纤薄的设计,安装于三侧

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLCS90/35 技術數據

有效检测距离5 ... 20 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
保护区域高度见表 1,最大 2400 mm
操作模式启动/重启禁用,可停用
光学分辨率90 mm
发散角< 5 °
环境光限制对环境光不敏感,符合 IEC 61496-2 标准
UL 文件编号E215245
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd取决于保护区域的高度;请参见手册
类型4
工作指示灯绿色:通电
功能指示灯绿色:OSSD 打开 , 红色:OSSD 关闭
状态指示发射器单元: 黄色 LED: 模式、测试或错误
接收器: 黄色 LED: 启动就绪,功能预留或错误
工作电压UB24 V DC (-20%,+30%) ; 带安全隔离功能的电源:24 V DC
空载电流I0发射器单元:≤ 150 mA
接收器: ≤ 150 mA (无输出)
防护等级III , IEC 61140
功耗P0发射器单元: 5 W
接收器: 15 W
输入类型发射器单元测试
输入格式断开触点
开关电压24 V DC
输入电流5 mA
输入类型发射器单元,A/B 模式
功能波束码 A:开路或 0 V
波束码 B:24 V DC,5 mA
输入类型接收器单元继电器监控
输入格式断开触点
开关电压24 V DC
输入电流5 mA
输入类型接收器单元,启动释放
输入格式断开触点
输入电流5 mA
输入类型接收器单元,A/B 模式 (请参见发射器单元,A/B 模式)
响应时间见表 1,最大 17 ms
输出类型接收器单元 OSSD
信号输出PNP 半导体 ,监控是否存在短路和交叉电路
开关电压亮起:UB - 2 V;熄灭:< 1 V
开关电流打开:最高 0.1 A;关闭:< 5 μA
输出类型接收器信号输出开始就绪
信号输出PNP 半导体,带短路保护,0.1 A
功能安全ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
产品标准EN 61496-1 ; IEC 61496-2
光生物安全性风险组 0 根据 IEC 62471
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证通过 cULus 认证
TüV 认证TüV SüD
环境温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
存储温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
耐冲击性10 g , 16 ms ; 仅适用于固定应用
抗振性0,35 mm , 10 ... 55 Hz ; 仅适用于固定应用
外壳长度 L见表 2
防护等级IP67 , 仅供室内使用
连接发射器单元: 4 针 M12 x 1 连接器
接收器: 8 针 M12 x 1 连接器
缆线横截面积 最小 0.25 mm2
最大缆线长度 50 m
材料
外壳挤压铝型材 , 金 阳极氧化
光学端面塑料板 , 透明聚碳酸酯
质量见表 2
尺寸
宽度20 mm
深度30 mm
补充信息在适用情况下,必须遵守 EC 型式检验证书、符合性声明、一致性声明、合格证书和使用说明书。有关信息,请访问网站 www.pepperl-fuchs.com。
產品目錄