選擇您所在的國家/地區
MLV12-54-2563/49/124 反射板型传感器
紧凑型防火反射板型传感器
主要优势一览
- 小型防火光电传感器,适用于阻火器上的安全设备
- 根据 VdS 测试报告 FSA 进行认证,且在生产时受到外部监视(ü 符号)
- 出色的接触保护
- 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯









注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
MLV12-54-2563/49/124 技術數據
| 有效检测距离 | 0 ... 2,1 m (带 H60 反射板) | |
| 反射板的距离 | 0,2 ... 2,1 m | |
| 参考目标 | H60 反射板 | |
| 光源 | LED 645 nm | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 光点直径 | 大约 70 mm | |
| 发散角 | 1,5 ° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,如果发生短路则闪烁 | |
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 | |
| 控制元件 | 亮通/暗通旋转开关 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 最大 40 mA |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 300 V AC |
| 开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 和 1 路 PNP 输出,直接切换,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 0,2 A | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V DC |
| 开关频率 | f | ≤ 40 Hz |
| 响应时间 | 10 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 标准 | EN 60947-5-2 对烟雾不敏感,衰减值高达 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 认证 | VdS/DIBt 合格证书 编号 25020 , 认证号 Z-6.510-2295 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 相对湿度 | 30% ...85% 无凝露 ; 防结冰 |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 5 针 M12 x 1 连接器,带金属螺纹,可旋转 90° | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 60 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||