選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

OMH-RLK29-HW-120 安装辅助件

后壁安装适用的安装支架

主要优势一览

  • 安装支架
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RLK29-HW-120 技術數據

材料不锈钢
质量大约 150 g
尺寸
高度29,5 mm
宽度87 mm
长度121,5 mm
系列RL23
RL28
RL29
RL32
反射板系列C110-2
產品目錄