選擇您所在的國家/地區
NBN3-8GM50-E2 电感式传感器
主要优势一览
- 3 mm,非齐平
- 更远的工作距离
- 温度范围扩大
-40 ... +85 °C









注意
在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN3-8GM50-E2 技術數據
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 3 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,5 | |
| 衰减系数 rCu | 0,45 | |
| 衰减系数 r304 | 0,75 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,55 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 5 ... 30 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 4500 Hz |
| 迟滞 | H | 典型值为 5% |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V |
| 工作电流 | IL | 0 ... 100 mA |
| 断态电流 | Ir | 0 ... 0,2 mA |
| 空载电流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 100 ms |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 960 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 100 mA | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | LCP | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 / IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 41 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 供货范围 | 包含 2 个六角螺母 |
相關頁面
您是否想查看更多資訊?請隨時通過相關頁面了解更多內容。