選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

NBB30-U1K-A0 电感式传感器

主要优势一览

  • 30 mm 齐平
  • 主动屏蔽技术
  • 3 线直流
  • 传感器头双向和可旋转
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在轉換前以Pepperl+Fuchs GmbH或Pepperl+Fuchs AG名義發布的所有產品相關文件(如證書、符合性聲明等)也適用於Pepperl+Fuchs SE。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB30-U1K-A0 技術數據

开关功能互补
输出类型NPN
额定工作距离sn30 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 24,3 mm
实际工作距离sr27 ... 33 mm 类型
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,37
衰减系数 r304 0,76
衰减系数 rBrass 0,46
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 60 Hz
迟滞H类型 2 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv80 ms
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd910 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PA
感应面PA
外壳底座塑料
防护等级IP68/IP69
质量225 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度118 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
產品目錄

相關頁面

您是否想查看更多資訊?請隨時通過相關頁面了解更多內容。