選擇您所在的國家/地區

轉至全球網站

接線端子和接線盒(Ex d)

Ex d 端子接線盒產品系列圖片

倍加福提供一系列專為爆炸危險區域可靠運作而設計的 Ex d(防爆)及 Ex tb(防塵外殼)認證端子接線盒與接線盒產品組合。 這些堅固耐用的解決方案已通過 ATEX、IECEx、UL 等全球標準認證,適用於 1 區、2 區、21 區、22 區,或 I 類及 II 類 1 級危險區域中的安全信號與電力分配。

這些機箱採用無鍍銅鋁合金與不鏽鋼製造,具備卓越的耐腐蝕性、高耐衝擊性,即使在極端環境條件下仍能保持長期耐用性。這些特性使它們特別適合應用於石油與天然氣設施、離岸及海洋環境、化學加工廠,或對衛生要求極高的場所。

為滿足多樣化的安裝需求,我們提供多種外殼尺寸、端子及電纜密封套選項。模組化設計可根據具體的技術與環境需求,量身打造專屬配置。高防護等級(IP)及寬廣的運作溫度範圍,確保 Ex d 端子接線盒和接線盒在嚴苛的環境條件下仍能提供可靠的長期性能。

倍加福的 Ex d 接線端子接線盒與接线盒憑藉其堅固的結構與周詳的設計,不僅簡化了安裝與維護流程,更能隨時提供可靠的防爆保護。這些防爆解決方案專為在最嚴苛的工業應用環境中實現安全、穩定的運作而打造。

  • EJB 系列:鋁製,用於 1 區、2 區、21 區、22 區以及 I 類、II 類、1 級環境的安裝
  • EJBX 系列:不鏽鋼材質,用於 1 區、2 區、21 區、22 區以及 I 類、II 類、1 級環境的安裝
  • GUB 系列:鋁製,用於 1 區、2 區、21 區、22 區以及 I 類、II 類、1 級環境的安裝
  • GUBX 系列:不鏽鋼材質,用於 1 區、2 區、21 區及 22 區的安裝
EJB 系列:鋁製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)

EJB 系列:鋁製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)安裝在 1 區、2 區、21 區、22 區以及 I 類、II 類、1 級環境。適用於 IIB+H2 氣體組別。

採用無銅、耐腐蝕鋁製外殼,並提供多種尺寸與設計款式,構成了 EJB 接線端子接線盒與接線盒極高耐用性的基礎。這些產品符合 IP66(搭配 O 型環時為 IP66/67)及 NEMA 4、4x、7、9 防護等級標準,使其成為適用於多種應用場景的萬用解決方案。 EJB 接線端子和接線盒具備擴展的溫度範圍,最低可達 -60 °C,並可依據客戶規格進行配置——包括不同類型與數量的端子、纜線入口及電纜密封套。如有需要,亦可整合採用一體式耐熱強化玻璃製成的觀察窗。

EJBX 系列:不鏽鋼製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)

EJBX 系列:不鏽鋼製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)安裝在 1 區、2 區、21 區、22 區以及 I 類、II 類、1 級環境。適用於 IIB+H2 氣體組別。

EJBX 系列接線端子和接線盒採用堅固耐腐蝕的不鏽鋼外殼為基礎,提供多種尺寸與設計配置。 這些外殼專為極嚴苛的環境設計,符合 IP66 防護等級(若配備 O 型環則為 IP66/67),同時符合 NEMA 4、4X、7 及 9 型標準,確保適用於廣泛的工業應用。EJBX 端子接線盒與接線盒經設計可承受極端溫度,支援在低至 -60 °C 的環境中運作。 客戶可透過選擇多種端子類型、線纜進線配置及相容的電纜密封套,將每台設備客製化以符合其需求。對於需要觀察端子接線盒或接線盒內部狀況的應用,亦可選配由耐熱強化玻璃製成的視窗。

GUB 系列:鋁製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)

GUB 系列:鋁製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)安裝於 1 區、2 區、21 區、22 區以及 I 類、II 類、1 級環境。適用於 IIC 氣體組別。

GUB 系列接線端子和接線盒採用耐腐蝕、無銅鋁合金製成,提供多種尺寸與配置,以滿足不同的安裝需求。這些外殼具備最高達 IP66 的防護等級(若加裝 O 型環則為 IP66/67),並符合 NEMA Type 4X 標準,能提供可靠的防護。 本系列專為嚴苛環境下的耐用性而設計,可在低至 -60 °C 的環境溫度下有效運作。每台設備均可根據需求,靈活配置各類端子類型、纜線入口及電纜密封套。針對需要內部可見度的應用,可將強化耐熱玻璃視窗整合至外殼設計中。

GUBX 系列:不鏽鋼製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)

GUBX 系列:不鏽鋼製接線端子和接線盒(Ex d 及 Ex tb 型)安裝於 1 區、2 區、21 區及 22 區。適用於 IIC 氣體組別。

GUBX 接線端子和接線盒採用不鏽鋼製造,具備優異的耐腐蝕性與機械強度,適用於嚴苛的環境。憑藉多樣化的外殼尺寸與佈局選項,可靈活調整以滿足各種安裝需求。這些外殼的防護等級最高可達 IP66(若加裝 O 型環則可達 IP66/67),確保能有效防止灰塵與水分侵入。 本產品專為嚴苛的溫度條件設計,可在低至 -60 °C 的環境中使用。靈活的配置選項允許整合各種接線端子類型、電纜密封套及電纜進線配置。若需觀察箱體內部狀況,亦可選配由耐高溫強化玻璃製成的觀察窗。

語言
  • 德语
  • 英语
語言
手冊和概覽
文件類型
文件大小
語言
下載
手冊和概覽Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment文件類型
PDF
文件大小
2 MB
語言
英语
  • 英语
  • 德语
下載
手冊和概覽Product Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations文件類型
PDF
文件大小
1 MB
語言
英语
  • 德语
  • 英语
下載
手冊和概覽Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment文件類型
PDF
文件大小
10 MB
語言
英语
下載
應用報告
文件類型
文件大小
語言
下載
應用報告Application Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System文件類型
PDF
文件大小
178 KB
語言
英语
  • 德语
  • 英语
下載

親愛的訪客,本頁面已通過人工智慧技術進行翻譯,以儘快為您提供翻譯內容。您覺得翻譯效果如何?我們非常重視您的回饋!