選擇您所在的國家/地區
雷射光達感測器——R2000 系列
工業級雷射雷達的基準
R2000 系列將毫不妥協的測量精度與在嚴苛自動化環境中經實證的可靠性相結合,重新定義了工業級 LiDAR 的性能標準。 這些雷射光達感測器可提供可靠且高精度的物體偵測與距離測量,並具備 360° 無死角的全方位視野。感測器搭載脈衝測距技術 (PRT),能實現快速、穩定且高度精確的測量。結合業界頂尖的角解析度,即使在環境條件變化或長距離測量的情況下,仍能確保測量結果的可靠性。
R2000 雷射光達感測器備測量型與開關型兩種版本,可適用於廣泛的應用場景——從現場監測、複雜的測量任務、AGV 導航,到物體輪廓分析及機器人應用。所有型號均基於相同的獨特平台打造,每款皆具備卓越的功能與性能。
R2000 系列詳解:功能、型號與應用
觀看這段影片,快速了解 R2000 的主要功能,並探索 R2000 區域監控型偵測式開關感測器與 HD 及 UHD 測量感測器之間的差異。了解這些強大的 2-D 雷射光達感測器如何在廣泛的應用場景中提供可靠的物體偵測能力——即使在艱困的環境下亦然。
語言
- 葡萄牙语
- 西班牙语
- 英语
- 中文
- 德语
- 意大利语
手冊和概覽 | 文件類型 | 文件大小 | 語言 | 下載 |
|---|---|---|---|---|
| 手冊和概覽产品概述 - 光电传感器 | 文件類型 PDF | 文件大小 4 MB | 語言 中文
| 下載 |
| 手冊和概覽产品概述 - 激光测距扫描仪 | 文件類型 PDF | 文件大小 3 MB | 語言 中文
| 下載 |
應用報告 | 文件類型 | 文件大小 | 語言 | 下載 |
|---|---|---|---|---|
| 應用報告Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | 文件類型 PDF | 文件大小 337 KB | 語言 英语
| 下載 |
| 應用報告Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | 文件類型 PDF | 文件大小 174 KB | 語言 英语
| 下載 |
| 應用報告Application Report - Reliable Load Detection during Transfer | 文件類型 PDF | 文件大小 196 KB | 語言 英语
| 下載 |
| 應用報告Application Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | 文件類型 PDF | 文件大小 580 KB | 語言 英语
| 下載 |
| 應用報告Application Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | 文件類型 PDF | 文件大小 380 KB | 語言 英语
| 下載 |
| 應用報告Application Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | 文件類型 PDF | 文件大小 673 KB | 語言 英语
| 下載 |
| 應用報告Application Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | 文件類型 PDF | 文件大小 537 KB | 語言 英语
| 下載 |
親愛的訪客,本頁面已通過人工智慧技術進行翻譯,以儘快為您提供翻譯內容。您覺得翻譯效果如何?我們非常重視您的回饋!