Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Produkt

VISUEX PCEX 412

VISUEX ist ein Panel-PC für den Einsatz im Ex-Bereich nach Kategorie II 2G (Zone 1, 2) und II 2D (Zone 21, 22). Mit integriertem PC, Touch Screen und Ethernet-Netzwerkanschluss. Für Ihre anspruchsvollen Bedien- und Visualisierungsaufgaben in der Chemie, Pharmazie und Petrochemie.

 

PCEX 412: Panel-PC für den Ex-Bereich

Der Panel-PC PCEX 412 ist konzipiert für den Einsatz im Ex-Bereich nach Kategorie II 2G (Zone 1+2) und II 2D (Zone 21+22).

Durch seine offene PC-Plattform eignet sich der Panel-PC PCEX 412 ideal für Anwendungen als Maschinenterminal, als Client für Visualisierungsaufgaben, als Soft-SPS mit unterlagerter Remote-I/O sowie als browserbasiertes Terminal in einer Internet/Intranet-Anwendung.

Ausgestattet ist der Panel-PC PCEX 412 mit einem leistungsfähigen, lüfterlosen 700 MHz Prozessor, 256 MB Arbeitsspeicher sowie einer 20 GB Festplatte. Der Einsatz von Windows XP, 2000 oder LINUX ist möglich, eine festplattenlose Thin-Client-Variante ist verfügbar (PCEX 412 DL).

Die Größe des TFT-Displays beträgt 12" bei maximal 1024x768 Bildpunkten. Eingaben erfolgen über den Touch Screen. Zur optimierten Bedienung stehen linke und rechte Maustaste, 4 frei programmierbare Sondertasten, Umschalttasten sowie eine aufschaltbare und durch Ihre Größe und Design gut bedienbare POPUP-Tastatur zur Verfügung.

Für die Ankopplung an das Datennetz/SPS steht neben der Ethernet- auch eine RS485/TTY-Schnittstelle zur Verfügung. Exi-Schnittstellen für die Anbindung von Barcodeleser, Zusatztastatur, etc. sind vorhanden.

Das Gerät besticht durch eine sehr kompakte Gehäuseform und ist in der Schutzart IP65 ausgeführt. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V DC.

Zum Seitenanfang