Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Zubehör

Netlink, Ethernet-Gateway auf PROFIBUS-DP und MPI

Aufgebaut in einem Sub-D-Gehäuse enthält es einen kompletten Feldbusmaster zusammen mit einem 10/100 MBit/s Ethernet-Interface. Es wird direkt auf den Feldbusanschluss des Master-Gerätes aufgesteckt und verbindet dieses über ein 3 Meter langes Ethernet-Kabel mit dem nächsten Switch oder Hub.

Der NetLink ist sowohl an einem MPI als auch an einem PROFIBUS-Netz verwendbar. Die 24 Volt Spannungsversorgung erfolgt über den MPI/Profibusanschluss.

Der mitgelieferte Treiber bindet das NetLink in die Programmiersoftware ein. Es stehen alle Programmierfunktionen zu Verfügung. Mit dem Crossover-Adapter ist der direkte Anschluss des NetLink an einem Laptop oder PC ohne Hub oder Switch möglich.