Für VisuNet sind Edelstahlgehäuse in der Schutzart IP 66 lieferbar. Sie können durch die integrierten Scharniere nach vorne geöffnet werden, so dass Daten- und Stromversorgungskabel einfach zu installieren und zu warten sind. Das AGx Gehäuse ist ein Komponentensystem, das mit einem ergonomischem Vorbau für Tastatur und Maus, mit Griffen an den Seiten und mit einem integrierten VORTEX-Kühler ausgestattet werden kann. Das Gehäuse kann direkt an der Wand montiert werden.
Edelstahl IP66 Gehäuse: AG1
Ergonomisch gestaltetes Umgehäuse aus Edelstahl 304 (1.4301), optional 316 (1.4404) für die VisuNet Montage im Feld. Auf Wunsch ist das AG1mit einem Edelstahlvorbau für integrierte Tastatur und Maus erhältlich
Edelstahl IP66 Gehäuse mit Griffen: AG71
Ergonomisch gestaltetes Umgehäuse aus Edelstahl 304 (1.4301), optional 316 (1.4404) für die VisuNet Montage im Feld. Auf beiden Seiten sind Griffe angebracht und auf Wunsch ist das AG71 mit einem Edelstahlvorbau für integrierte Tastatur und Maus erhältlich.