Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Displays

Varianten und Displays des VisuNet PC

Wählen Sie den VisuNet PC in Ihrer bevorzugten Displayvariante:


 

VisuNet PC415: Panel-PC mit 15” TFT display
 

Der VisuNet PC415 ist ein 15“ Panel PCs mit TFT display in XGA-Auflösung und einer Edelstahl Frontplatte. Optional ist auch eine Touchscreen-Version lieferbar. Er wird mit einem Intel Pentium M 1.8 GHz Prozessor und dem Windows XP Betriebssystem geliefert. Der VisuNet PC kann mit einer SCADA Software zur Prozessvisualisierung oder jeder anderen PC-basierten Anwendung genutzt werden. Durch verschiedene serielle Schnittstellen (Ethernet, RS232, RS422, TTY, USB) kann er mit der Prozessumgebung und dem Host verbunden werden. Der VisuNet PC415 Panel-PC kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden – er ist geschützt nach IP66 und zugelassen für Zone 1 und 21 nach ATEX, IEC, NEPSI und GOST R für den Ex-Bereich zugelassen. Er beinhaltet Ports für Industrie- und eigensichere Barcodelesegeräte, RFID-Lesegeräte sowie andere serielle Peripheriegeräte. Der VisuNet PC415 ist direkt mit 24 V (Ex e) gleichstromgespeist.

Zum Seitenanfang

 


VisuNet PC415 High Brightness: Panel-PC mit 15” TFT High Brightness Display (600 cd/m²)


Der VisuNet PC415 High Brightness ist ein 15“ Panel PCs mit einem 600cd/m² TFT Display in XGA-Auflösung und einer Edelstahl Frontplatte. Optional ist auch eine Touchscreen-Version erhältlich. Er wird mit einem Intel Pentium M 1.8 GHz Prozessor und dem Windows XP Betriebssystem geliefert. Der VisuNet PC kann mit einer SCADA Software zur Prozessvisualisierung oder jeder anderen PC-basierten Anwendung genutzt werden. Durch verschiedene serielle Schnittstellen (Ethernet, RS232, RS422, TTY, USB) kann er mit der Prozessumgebung und dem Host verbunden werden.
Der VisuNet PC415 Panel-PC kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden – er ist geschützt nach IP66 und zugelassen für Zone 1 und 21 nach ATEX, IEC, NEPSI und GOST R für den Ex-Bereich zugelassen. Er beinhaltet Ports für Industrie- und eigensichere Barcodelesegeräte, RFID-Lesegeräte sowie andere serielle Peripheriegeräte. Der VisuNet PC415 ist direkt mit 24 V (Ex e) gleichstromgespeist.

Zum Seitenanfang

 

VisuNet PC419: Panel-PC mit 19” TFT Display


Der VisuNet PC419 ist ein 19“ Panel PCs mit TFT Display in SXGA-Auflösung und einer Edelstahl Frontplatte. Optional ist auch eine Touchscreen-Version erhältlich. Er wird mit einem Intel Pentium M 1.8 GHz Prozessor und dem Windows XP Betriebssystem geliefert. Der VisuNet PC kann mit einer SCADA Software zur Prozessvisualisierung oder jeder anderen PC-basierten Anwendung genutzt werden. Durch verschiedene serielle Schnittstellen (Ethernet, RS232, RS422, TTY, USB) kann er mit der Prozessumgebung und dem Host verbunden werden.
Der VisuNet PC419 Panel-PC kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden – er ist geschützt nach IP66 und zugelassen für Zone 1 und 21 nach ATEX, IEC, NEPSI und GOST R für den Ex-Bereich zugelassen. Er beinhaltet Ports für Industrie- und eigensichere Barcodelesegeräte, RFID-Lesegeräte sowie andere serielle Peripheriegeräte. Der VisuNet PC415 ist direkt mit 24 V (Ex e) gleichstromgespeist.

Zum Seitenanfang