Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Montagelösungen

Montagelösungen für VisuNet

Die VisuNet Remote Monitor und Panel-PCs sind geeignet für die Montage in einer Wand, einem Gehäuse oder einem Schaltschrank. Für das Edelstahlumgehäuse (optional) AGx gibt es zusätzliches Montagezubehör für die Wand-, Boden-, Tisch- oder Deckenmontage der VisuNet Remote Monitore und Panel-PCs.

 

 

Montage in der Wand
Dies ist die Grundversion aller VisuNet Remote Monitore und Panel-PCs. Es ist kein weiteres Zubehör für VisuNet nötig.

Zum Seitenanfang

 

Direkte Wandmontage
Für die direkte Wandmontage eines VisuNet mit AGx Gehäuse ist ein dünner Metalladapter lieferbar.

Zum Seitenanfang

 

Bodenmontage: Standfuß5
Für die Bodenmontage eines VisuNet mit AGx Edelstahl Gehäuse ist eine Edelstahlsäule verfügbar. Diese ist als fixe, drehbare oder schwenkbare Version erhältlich.

Zum Seitenanfang

 

Tischmontage: Standfuß5 kurz
Für die Tischmontage eines VisuNet mit AGx Edelstahl Gehäuse ist eine kurze Edelstahlsäule für die Tischmontage verfügbar. Sie ist als fixe oder schwenkbare Version erhältlich.

Zum Seitenanfang

 

Wandmontage: Stützarm5
Für die Wandmontage eines VisuNet mit AGx Edelstahl Gehäuse ist ein ellebogenförmiger Edelstahlstützarm erhältlich. Dieser ist als fixe, drehbare oder schwenkbare Version erhältlich. Die Grundmaße des Arms betragen 500mm x 550mm.

Zum Seitenanfang

 

Deckenmontage: Decke5
Für die Deckenmontage eines VisuNet mit AGx Edelstahl Gehäuse ist eine Edelstahlsäule verfügbar. Diese ist als fixe, drehbare oder schwenkbare Version erhältlich. Die Basisversion ist auf eine Deckenhöhe von drei Metern ausgelegt, andere Höhen auf Anfrage.

Zum Seitenanfang