Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ladestation für OHV-BAT OHV-BAT-CHARGER

OHV-BAT-CHARGER

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  OHV-BAT-CHARGER

Produktbeschreibung
Ladestation für OHV-BAT
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeige4 grüne LEDs: Ladeanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V DC
Betriebsstrommax. 1,2 A
Ausgang
Ausgangsstrom400 ... 1200 mA
Ausgangsspannung5 V DC pulsierend
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Mechanische Daten
AnschlussSpannungsversorgung: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm
Masseca. 245 g
Abmessungen138 mm x 89 mm x 60 mm
Höhe60 mm
Breite89 mm
Länge138 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027040301
ECLASS 12.027040301
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 9.0EC002540
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: OHV-BAT-CHARGER

Die Ladestation OHV-BAT-CHARGER bietet 4 Steckplätze zum Laden von Lithium-Ionen-Akkus vom Typ OHV-BAT. Jeder Steckplatz besitzt eine eigene Status-LED.

Datenblatt: OHV-BAT-CHARGER

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet OHV-BAT-CHARGERPDF116 KB
Fiche de données OHV-BAT-CHARGERPDF119 KB
Datenblatt OHV-BAT-CHARGERPDF117 KB
Hoja de datos OHV-BAT-CHARGERPDF121 KB
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!