Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Displays

Varianten und Displays für VisuNet RM

Wählen sie den VisuNet RM in Ihrer bevorzugten Displayvariante:


 

VisuNet RM515: 15” Remote Monitor mit TFT-Display

Der VisuNet RM515 ist ein 15” Remote Monitor mit TFT-Display in XGA-Auflösung und einer Edelstahl Frontplatte. Optional ist eine Touchscreen-Version lieferbar. VisuNet RM515 kann mit jedem PC durch eine Ethernet Netzwerkverbindung über den Netzwerkzugang des PCs mittels eines Standard Cat-7-Netzwerkkabel verbunden werden. Aufgrund seiner Schutzart IP66 kann er in rauer Prozessumgebung eingesetzt werden. Zudem ist VisuNet RM515 für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX (Zone 1 und 21), IEC; NEPSI und GOST R zugelassen.
VisuNet RM515 verfügt über Eingänge für Barcodelesegeräte, RFID-Lesegeräte sowie andere serielle Peripheriegeräte. Die Stromversorgung erfolgt in erhöhter Sicherheit Ex e mit 24 V DC.

Zum Seitenanfang


VisuNet RM515 High Brightness: Remote Monitor mit 15” TFT-High-Brightness-Display (600 cd/m²)


Dieser 15" Monitor verfügt über ein 600 cd/m² TFR-Display in XGA-Auflösung und einer Edelstahl-Frontplatte.
Optional ist eine Touchscreen-Version lieferbar. VisuNet RM515 kann mit jedem PC durch eine Ethernet Netzwerkverbindung über den Netzwerkzugang des PCs mittels eines Standard Cat-7-Netzwerkkabel verbunden werden. Aufgrund seiner Schutzart IP66 kann er in rauer Prozessumgebung eingesetzt werden. Zudem ist VisuNet RM515 für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX (Zone 1 und 21), IEC; NEPSI und GOST R zugelassen.
VisuNet RM515 verfügt über Eingänge für Barcodelesegeräte, RFID-Lesegeräte sowie andere serielle Peripheriegeräte. Die Stromversorgung erfolgt in erhöhter Sicherheit Ex e mit 24 V DC.

Zum Seitenanfang


VisuNet RM519: Remote Monitor mit 19” TFT-Display


Der VisuNet RM519 ist ein 19” Remote Monitor mit TFT-Display in SXGA-Auflösung und einer Edelstahl Frontplatte. Optional ist eine Touchscreen-Version lieferbar. VisuNet RM519 kann mit jedem PC durch eine Ethernet Netzwerkverbindung über den Netzwerkzugang des PCs mittels einesStandard Cat-7-Netzwerkkabel verbunden werden. Aufgrund seiner Schutzart IP66 kann er in rauer Prozessumgebung eingesetzt werden. Zudem ist VisuNet RM515 für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX (Zone 1 und 21), IEC; NEPSI und GOST R zugelassen.
VisuNet RM515 verfügt über Eingänge für Barcodelesegeräte, RFID-Lesegeräte sowie andere serielle Peripheriegeräte. Die Stromversorgung erfolgt in erhöhter Sicherheit Ex e mit 24 V DC.

Zum Seitenanfang