Klemmstellenkompensator W-ACC-CJC

W-ACC-CJC
  • 1-kanalig
  • Widerstandstemperaturmessfühler Pt100
  • Klemmstellenkompensation für WirelessHART-Temperaturmessumformer
  • Verpackungseinheit: 1 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  W-ACC-CJC

Mechanische Daten
Masseca. 5 g
Abmessungen13 x 17 x 7 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210129
ECLASS 12.027210129
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002919
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121008

Details: W-ACC-CJC