Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Abzweigdose Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP) GR.TJE.13.13.09.B-S0006

GR.TJE.13.13.09.B-S0006
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • 129 mm x 129 mm x 85 mm
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Oberseite Blindverschraubung Polyamid, 3x M20; Unterseite Blindverschraubung Polyamid, 3x M20

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GR.TJE.13.13.09.B-S0006

Elektrische Daten
Betriebsspannung690 V AC / DC max. für ATEX / IECEx
Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM4-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl3
M20 SerieBlindverschraubung
M20 TypSP.PE.M20.*
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl3
M20 SerieBlindverschraubung
M20 TypSP.PE.M20.*
Klemmenbestückung
Ausrichtung Hutschienehorizontal
Anzahl Hutschienen horizontal1
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene67,5 mm
Klemmentyp12 x UT 2,5
2 x UT 2,5 PE
Klemmenkapazität2,5 mm2
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm Messing
Masseca. 0,61 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)129 mm
Außenmaß (B)129 mm
Außenmaß (C)85 mm
Innenmaß (D)106 mm
Innenmaß (E)106 mm
Innenmaß (F)68 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)96 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)114 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)13 mm
Befestigung2 Schrauben
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3255X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +60 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0144X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3896X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
Konformität
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180508
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002503
UNSPSC 12.139121314

Details: GR.TJE.13.13.09.B-S0006

Informationsmaterial: GR.TJE.13.13.09.B-S0006

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Explosionsgeschützte Abzweigdose mit Sichtfenster für die einfache und schnelle InspektionGERPDF361 KB
Produktinformation - Klemmen- und Steuerkästen in neuer, hoch effizienter GR-Serie in GFK GehäusenGERPDF1165 KB

Produktdokumentation: GR.TJE.13.13.09.B-S0006

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Klemmenkästen Serie GR.TB*GERPDF250 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF169 KB

Zulassungen: GR.TJE.13.13.09.B-S0006

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 17.0144 XALLLINK---
Europe CML II 2GD ATEXCML 17ATEX3255XALLPDF150 KB
UK-Type Examination CertificateCML 21UKEX3896XALLPDF142 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3934BALLPDF441 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6805ALLPDF257 KB
SR Series—Stainless Steel Enclosures for Hazardous Areas

Die neue SR-Gehäuseserie aus rostfreiem Edelstahl besticht durch ihr modulares Konzept: Entdecken Sie die Gehäusereihe, die jede Anwendung perfekt löst – auf jedem Niveau …

Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um sich mit wenigen Klicks Ihren individuellen Klemmenkasten zusammenzustellen.

Innerhalb nur eines Arbeitstags erhalten Sie bereits Ihr persönliches Angebot!