Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Stecker und Steckdosen (Ex de)

Pepperl+Fuchs' explosionsgeschützte Ex-de-Steckvorrichtungen aus Kunststoff sind dazu geeignet, um elektrische Stromkreise in explosionsgefährdeten Bereichen sicher und einfach zu verbinden bzw. zu trennen. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der IEC 60309 und sind für den Einsatz in Zone 1, Zone 21, Zone 2 und Zone 22 zugelassen. Die breite Palette an hochwertigen Produkten mit selbstreinigenden Lamellenkontakten und Schutzart IP66 bietet eine Auswahl für 16A-, 32A-, 63A- und 125A-Anwendungen.

  • Zertifiziert Ex de und Ex t
  • Selbstreinigende Lamellenkontakte
  • Umgebungstemperatur: -40°C bis 45°C
  • Einfaches Stecken und Ziehen
  • Schutzart: IP66 gemäß EN 60529
  • Material: Kunstfaserverstärktes Polyester
  • Abschließbar in AUS-Stellung