Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Kabeltyp | unarmierte Kabel | |
Klemmbereich (D) | 3 ... 6,5 mm | |
Dichtungskombination S1 | 4 ... 6,5 mm | |
Dichtungskombination S1+S2 | 3 ... 4 mm | |
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Gewindegröße (TD) | M12 | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | ||
Endkappen | schwarz | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Kabelverschraubung | sehr stoßfestes Polyamid | |
Flachdichtung | Chloropren-Flachdichtung | |
Dichtungseinsatz | Chloropren | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 7 g | |
Verpackungseinheit | ca. 216 g | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 17 mm | |
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT) | 12 ... 12,2 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 30,3 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 15 mm | |
Schlüsselweite (SW2) | 15 mm | |
Gewindelänge (TL) | 15 mm | |
Gesamtlänge (L) | 45,3 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 1,5 Nm | |
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2) | 2 Nm | |
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2) | 1 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 15 ATEX 006X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 15.0001X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 31379X | |
INMETRO-Zulassung | DNV 20.0030 X | |
CCC-Zulassung | 2021312313000450 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 50 | |
Lieferumfang | Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Verschlussstopfen | BP.PDS.M12.PA |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140802 |
ECLASS 12.0 | 27140802 |
ECLASS 11.0 | 27144434 |
ECLASS 10.0.1 | 27144434 |
ECLASS 9.0 | 27144434 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Kabelverschraubungen CG.P*DS1.* / Blindverschraubungen SP.PE.* / Verschlussstopfen BP.* | GER | 286 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 159 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil DNV GL Brasil | DNV 20.0030 X | ALL | 287 KB | |
CCC Ex Certificate | 2021312313000457 (Bimed Teknik) | ALL | 2426 KB | |
Europe IMQ Ex tb Ex eb | IMQ 15 ATEX 006 X | ALL | 1138 KB | |
IMQ IECEx Certificate of Conformity | IECEx IMQ 15.0001X | ALL | LINK | --- |
UK-Type Examination Certificate | CML 21UKEX31379X | ALL | 137 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2242C | ALL | 444 KB |