Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Klimastutzen, Metall BDRV-1NBN.K35

BDRV-1NBN.K35
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 1/2''
  • Dichtung Silikon
  • Verpackungseinheit: 35 Stück, mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BDRV-1NBN.K35

Mechanische Daten
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 1/2''
SchutzartIP66
Material
FinishEigenfarbe silber
KlimastutzenMessing, vernickelt
Masse
Einzelkomponenteca. 52 g
Verpackungseinheitca. 2 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)27,5 mm
Außendurchmesser (DO)17 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)16 mm
Schlüsselweite (SW1)25 mm
Schlüsselweite (SW2)25 mm
Gewindelänge (TL)16 mm
Gesamtlänge (L)32 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)2 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)2 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 85 °C (-76 ... 185 °F)
Flachdichtung: -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 13 ATEX 030X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0003X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3475X
Konformität
SchutzartEN 60079-0
Allgemeine Informationen
Liefermenge35
LieferumfangKlimastutzen, Metall
Gegenmutter
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000814
ETIM 8.0EC000814
ETIM 7.0EC000814
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: BDRV-1NBN.K35

Zulassungen: BDRV-1NBN.K35

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Worldwide Ex tb Ex eIECEx IMQ 14.0003XALLLINK---