Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Gewindetyp | NPSL ANSI B1.20.1 | |
Innengewindegröße (TF) | NPSL 3'' | |
Material | Messing, vernickelt | |
Finish | Eigenfarbe silber | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 105 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 95 mm | |
Gesamtlänge (L) | 10 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 10 | |
Lieferumfang | Gegenmuttern |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |