Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf SP.MD.M40.SS.C.17.K01

SP.MD.M40.SS.C.17.K01
  • Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
  • Edelstahl
  • Gewinde M40
  • Sechskantkopf
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Dichtung Chloropren
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SP.MD.M40.SS.C.17.K01

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M40
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
Blindverschraubungrostfreier Stahl
Masse
Einzelkomponenteca. 105 g
Verpackungseinheitca. 142 g
Abmessungen
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)40 ... 40,3 mm
Schlüsselweite (SW1)45 mm
Gewindelänge (TL)17,5 mm
Gesamtlänge (L)23 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)9,5 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A
CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCC-Zulassung2021312313000343
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge1
LieferumfangBlindverschraubungen, Metall
Flachdichtung
Gegenmutter
Kurzanleitung
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000032
ETIM 8.0EC000032
ETIM 7.0EC000032
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: SP.MD.M40.SS.C.17.K01

Produktdokumentation: SP.MD.M40.SS.C.17.K01

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Blindverschraubungen Serien SP.MA* / SP.MD*GERPDF135 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF160 KB

Zulassungen: SP.MD.M40.SS.C.17.K01

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CCC Ex Certificate2021312313000343 (Bimed Teknik)ALLPDF1053 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 15.0006XALLLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 15 ATEX 029XALLPDF509 KB
UK-Type Examination CertificateCML 22UKEX1267XALLPDF150 KB
UL cULusE305142ALLPDF241 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3192BALLPDF269 KB