Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

VisuNet IXD

Robuste, leichte HMI-Systeme für Zone-1/21-Anwendungen im Außenbereich

VisuNet IXD ist die leichtgewichtige, modulare Technologie von Pepperl+Fuchs für raue Umgebungen im Outdoor-Bereich, die einen extrem robusten Thin Client oder ein PC-basiertes HMI-System erfordern. IXD-Systeme sind für Zone 1/21 zertifiziert und können in einem erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C betrieben werden. Das 19 Zoll (48,3 cm) große, helle Multitouch-Display ermöglicht eine verbesserte Bildqualität für eine optimale Anzeige bei hellem Umgebungslicht.


Typische Anwendungen

Die VisuNet IXD-Serie ist speziell auf die anspruchsvollen Anforderungen von Anwendungen im Außenbereich zugeschnitten. In Raffinerien sind z. B. Temperaturen bis +60 °C, raue Umgebungen oder starkes Sonnenlicht gängige Bedingungen. Der optisch gebondete Touchscreen des VisuNet IXD minimiert Reflexionen und verbessert Bildqualität und Kontrast. Durch sein robustes Design und den erweiterten Temperaturbereich ist er die perfekte Lösung für Anwendungen im Außenbereich in petrochemischen Anlagen. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des VisuNet IXD in solchen Anwendungen.

Erfahren Sie mehr über die robuste Lösung für raue Außenbereiche!

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!