Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
15-Zoll Flachmonitor für allgemeine Verwendung. |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | 180° 5-polig DIN | |
Eingangsspannung | + 12 V DC bei 2,5 A stetig | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht |
|
Bildschirmdiagonale | 15,0 Zoll (38,1 cm) | |
Ansprechzeit | Standard: 30 ms max. Helligkeit: 25 ms |
|
Auflösung | 1024 x 768 (nativer Modus), 800 x 600 , 640 x 480 Textmodus , SOG | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) in allen Videomodi unterstützt | |
Kontrast | Standard: 800:1 max. Helligkeit: 700:1 |
|
Helligkeit | Standard: 350 cd/m2 (nits) max. Helligkeit: 1200 cd/m2 (nits) |
|
Lesewinkel | 160° horizontal , 140° vertikal | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit (austauschbar) | |
Eingabemedien | VGA, 15-polig, 29 polig DVI Optionale Schnittstelle für NTSC/PAL (Kamera, Live-Video) über standardmäßigen BNC-Anschluss |
|
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Serieller RS-232- oder USB-Port zum Host-Computer über Standardkabel | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 73/23/EWG | EN60950 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Umgebungskühlung, keine aktive Kühlung erforderlich | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 6 ms, alle Achsen | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | NEMA Typ 4/12 (Frontseite und Dichtungen). Typ 4X mit Edelstahl-Option IP66 |
|
Montage | Schaltschrank- oder Rackeinbau | |
Masse | 7,2 kg | |
Abmessungen | Außenblende: 345 mm x 430 mm (13,6 Zoll x 16,9 Zoll) Rackeinbau-Blende: 355 mm x 483 mm (13,97 Zoll x 19,0 Zoll) Stärke der Frontblende: 2,5 mm (0,10 Zoll) |
|
Gesamttiefe | 72 mm (2,85 Zoll) mit vertieften Kabelführungen | |
Durchbruchmaße | 320 mm X 404 mm (12,6 Zoll x 15,9 Zoll) | |
Befestigung | VESA 100 mm Montagemuster (nur umlaufende Befestigung) | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E185778 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Dieses Produkt ist ein Hochleistungs- Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI, VGA oder NTSC mit Videosignalen verbunden werden.
Ein transflektives Option ist für Anwendungen, bei denen Monitore sind in hellem Licht oder wenn schlechte Lichtverhältnisse vorhanden sind, zur Verfügung.
Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Industrial Display Cross-Reference | ENG | 237 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 7119 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
UL Ordinary Location | E185778 (NWGQ, NWGQ7) | ALL | 174 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B010D | ALL | 221 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a | 11/2022 | LINK | --- |