Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Industriemonitore DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor
  • Direkte PC-Schnittstelle
  • 19-Zoll-Flachmonitor
  • Schalttafel- oder Rackeinbau in Klasse I, Div. 2; Klasse II, Div. 2; ATEX/IECEx Zone 2 Bereichen
  • Touchscreen-Optionen
  • Optionen zur Entspiegelung und Rostbeständigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

Produktbeschreibung
19 Zoll Flachmonitor für Klasse I, Div 2; Klasse II, Div 2; und ATEX Zone 2 Verwendung.
Versorgung
AnschlussZweipolige Schraubklemme
Eingangsspannung+ 12 V DC   bei 3,8 A stetig
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Bildschirmdiagonale19 Zoll (483 mm)
AnsprechzeitStandard: 12 ms
max. Helligkeit: 5 ms
Auflösung1280 x 1024 (nativer Modus) , 1024 x 768 , 800 x 600 , 640 x 480
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) in allen Videomodi unterstützt
Kontrast1000:1
HelligkeitStandard: 450 cd/m2 (nits)
max. Helligkeit: 1000 cd/m2 (nits)
Lesewinkel160° horizontal , 160° vertikal
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 70.000 h
EingabemedienVGA, 15-polig , 29-polig DVI, Optionale Schnittstelle für NTSC (Kamera, Live-Video) über standardmäßigen BNC-Anschluss
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
gehärteter, resistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstelle
SchnittstellentypSerieller RS-232- oder USB-Port zum Host-Computer über Standardkabel
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
EN 55011:2009+A1:2010
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) Umgebungskühlung, keine aktive Kühlung erforderlich
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90 %, nicht kondensierend
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 6 ms, alle Achsen
Mechanische Daten
SchutzartNEMA Typ 4/12 (Frontseite und Dichtungen).
Typ 4X mit Edelstahl-Option
IP66
MontageSchaltschrank- oder Rackeinbau
Masse10 kg
AbmessungenAußenblende: 411 mm x 483 mm (16,2 Zoll x 19,0 Zoll)
Stärke der Frontblende: 2,5 mm (0,10 Zoll)
Gesamttiefe71 mm (2,8 Zoll) mit vertieften Kabelführungen
Durchbruchmaße386 mm x 455 mm (15.2 Zoll x 17.9 Zoll)
BefestigungVESA 100 mm Montagemuster (nur umlaufende Befestigung)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 14 ATEX1379X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungKlasse I/Div. 2 Gruppe ABCD
Klasse II/Div. 2 Gruppe FG
IECEx-ZulassungIECEx UL 14.0090X
Ex nA IIC Tu Gc
Ex nA nC IIC T4 Gc

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330201
ECLASS 12.027330201
ECLASS 11.027330201
ECLASS 10.0.127330201
ECLASS 9.027330201
ECLASS 8.027339090
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC001428
ETIM 8.0EC001428
ETIM 7.0EC001428
ETIM 6.0EC001428
ETIM 5.0EC001428
UNSPSC 12.139121106

Details: DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

Funktion

Dieses Produkt ist ein Hochleistungs- Flachbildmonitor für die industrielle Anwendung. Er ist als Bedienerschnittstelle für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Er verfügt über einen leistungsstarken LCD-Bildschirm der Industrieklasse mit aktiver Matrix, einen optionalen Touchscreen und kann über DVI, VGA oder NTSC mit Videosignalen verbunden werden.

Er ist in vielen Konfigurationen erhältlich.

Informationsmaterial: DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen UmgebungenGERPDF187 KB

Produktdokumentation: DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Industrial Display Cross-ReferenceENGPDF237 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF227 KB
Handbücher
ManualENGPDF7119 KB

Zulassungen: DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe ATEX CertificateDEMKO 14 ATEX 1379XALLPDF437 KB
Europe ATEX CertificateDEMKO 16 ATEX 1694UALLPDF436 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 16.0050UALLLINK---
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 14.0090XALLLINK---
UL Hazardous LocationE190294 (NWHP, NWHP7)ALLPDF342 KB
UL Ordinary LocationE185778 (NWGQ, NWGQ7)ALLPDF174 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B063DALLPDF239 KB

Software: DM519 Series Zone 2/Div 2 Monitor

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a11/2022LINK---

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.