Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Vitesse de passage | ≤ 6 m/s | |
longueur de mesurage | max. 10000 m | |
Type de lumière | LED flash intégrée (blanc) | |
Distance de lecture | 130 mm | |
Gamme de profondeur de champ | ± 30 mm | |
Champ de lecture | 150 mm x 90 mm | |
Limite de la lumière ambiante | 100000 Lux | |
Résolution | ± 1 mm | |
Valeurs caractéristiques | ||
Analyseur d'image | ||
Type | CMOS , Global Shutter | |
Processeur | ||
Fréquence de cadence | 600 MHz | |
Vitesse de calcul | 4800 MIPS | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 20 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Affichage LED | 7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Consommation à vide | max. 200 mA | |
Puissance absorbée | 3 W | |
Interface 1 | ||
Type d'interface | Interface SSI | |
Code de sortie | code Gray, code binaire , paramétrable | |
Constante de temps du monostable | Tm = 10 µs | |
Cadence | 100 ... 1000 kHz | |
Durée du cycle de demande | ≥ 3 ms | |
Temps de pause | ≥ 20 µs Interrogation double possible, si tp ≤ 10 µs |
|
Interface 2 | ||
Type d'interface | USB (port COM série) | |
Protocole | 8E1 | |
Vitesse de transfert | 38,4 ... 460,8 kBit/s | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 à 2 entrée(s) de fonction , paramétrable | |
Impédance d'entrée | ≥ 27 kΩ | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 à 2 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits | |
Tension de commutation | Tension d'emploi | |
Courant de commutation | 150 mA par sortie | |
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27:2009 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6:2008 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !) | |
Température de stockage | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur (M12 x 1), 8 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | PC/ABS | |
Masse | env. 160 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 70 mm | |
Largeur | 70 mm | |
Profondeur | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detection | ENG | 348 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 876 KB | |
Manuels | |||
Manual PCV*-F200-SSI-V19 | ENG | 7427 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3201 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0017K | ALL | 38 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|