Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Télémètre universel, mesure vers objet, champ de détection de 6 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, 2 sorties PNP, sortie analogique, fiche M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Gamme de mesure | 0,2 ... 6 m | |
Cible de référence | blanc Kodak (90%) | |
Emetteur de lumière | diode laser | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée infrarouge, lumière modulée |
|
Valeurs caractéristiques du laser | ||
Remarque | VISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU | |
Classe de laser | Laser de mesure : 1 Laser d'alignement : 2 |
|
Longueur d'arbre | Laser de mesure : 905 nm Laser d'alignement : 650 nm |
|
divergence du faisceau | Laser de mesure : 2 mrad Laser d'alignement : 1 mrad | |
Durée de l'impulsion | Laser de mesure : 6 ns Laser d'alignement : 0,25 µs | |
Fréquence de répétition | Laser de mesure : 40 kHz Laser d'alignement : 1 kHz | |
Performances optiques maximales en sortie | Laser de mesure : 1,8 W Laser d'alignement : 3 mW | |
méthode de mesure | mesure de la durée de cheminement de la lumière laser | |
Diamètre de la tache lumineuse | 4 mm x 12 mm pour une distance de 6 m | |
Limite de la lumière ambiante | 5000 Lux | |
Influence de la température | typ. ≤ 1,2 mm/K | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | LED jaune : état de commutation (2x) , LED orange : Mode de fonctionnement | |
Eléments de contrôle | Champ de commande : réglage du point de commutation , Mode de fonctionnement , Sortie analogique ( S - Set , T - Toggle ) | |
Indication de paramétrage | LED rouge (4x) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V CC , classe 2 | |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Consommation à vide | ≤ 125 mA / 24 V C.C. | |
Retard à la disponibilité | ≤ 300 ms | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
Sortie signal | 2 pnp, protégée contre les courts-circuits | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Sortie de mesure | 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits , Rmax = 500 Ohm | |
Chute de tension | ≤ 2,4 V | |
Ecart à la courbe caractéristique | typ. ≤ ± 40 mm | |
Fréquence de commutation | Rapide : 40 Hz / Lent : 16 Hz | |
Temps d'action | Rapide : 13 ms / Lent : 80 ms | |
Reproductibilité | Rapide : ≤ ± 15 mm / Lent : ≤ ± 10 mm | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | ||
Directive CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2 | |
Conformité aux normes | ||
Classe de laser | IEC 60825-1:2007 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | CE, cULus | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 93 mm | |
Largeur | 95 mm | |
Profondeur | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1041 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1524 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...