VISUEX 是应用于危险区(categories II 2G (Zone 1, 2) 以及II 2D (Zone 21, 22))的嵌入式PC系列产品。它集成了PC、触摸屏和以太网连接口。用以化学、制药和化工行业的控制和可视化操作。
目前有两个型号的VISUEX 产品可供选择:
PCEX410是首个应用于危险区(Zones 1 和2)的嵌入式PC。前面板的防护等级为IP65。 嵌入式PC内部嵌入了Windows XP操作系统。用户也可以安装其他的操作系统。 PCEX410允许用户基于不同的应用软件和SCADA软件实现用户自定义的可视化操作。触摸屏-10.4" TFT显示屏、多种接口(以太网, RS485/TTY, USB, 外部防爆键盘,条形码阅读器等)以及总线连接方式等都为危险区可视化操作和通讯技术开辟了新的里程碑。
PCEX412是应用于危险区(II 2G (Zones 1+2) 以及 II 2D (Zone 21+22))的VISUEX系列中的一种。开放式PC操作平台,适用于可视化操作应用、软PLC带低水平的远程I/O、基于网络的浏览器等应用。
该产品配备733MHz微处理器、256 MB RAM 以及 20 GB硬盘,操作系统为Windows XP,2000或者LINUX,也可以作为瘦客户工作。
TFT显示器对角12”,分辨率为1024x768,可方便的输入数据,通过触摸屏输入或者通过鼠标左右按键、可随意分配的特殊按钮、shift按键以及可选的弹出键盘等。
以太网和RS485/TTY接口允许连接网络/PLC,也可通过Exi本安接口连接条形码阅读器、扩展键盘等。该产品的防护等级为IP65,供电是24VDC。