VisuNet RM 系列的远程操作终端和嵌入式PC都可以配备本安的键盘和鼠标。本身带本安的USB接口。短程聚酯片的键盘可用于各种化学产品的场合,而且易于清洁。键盘的排布符合多国语言的需要(美标的、德语的、法语的、西里尔字母的、瑞典的、丹麦的、韩国的等),用户也可以根据不同的需求选择不同的鼠标。
EXTA2-K1 本安键盘 适用于Visunet 系列产品,是105键的PC键盘,多国语言排布。IP66防护等级,可齐平安装或者集成在VisuNet不锈钢外壳内。EXTA2-K1符合1区和21区使用的防爆认证。
EXTA2-K3本安键盘 适用于Visunet 系列产品,是105键的PC键盘,多国语言排布。键盘集成了机械50mm的滚球鼠标,IP65防护等级,可齐平安装或者集成在VisuNet不锈钢外壳内。EXTA2-K3符合1区使用的防爆认证
EXTA2-K4本安键盘 适用于Visunet 系列产品,是105键的PC键盘,多国语言排布。键盘集成了电容性的触摸板鼠标,IP66防护等级,可齐平安装或者集成在VisuNet不锈钢外壳内。EXTA2-K4符合1区和21区使用的防爆认证。
EXTA2-K5本安键盘 适用于Visunet 系列产品,是105键的PC键盘,多国语言排布。键盘集成了光电50mm的滚球鼠标,IP66防护等级,可齐平安装或者集成在VisuNet不锈钢外壳内。滚球通过一个刺刀环固定,可以取出清洗。EXTA2-K5符合1区和22区使用的防爆认证。
本安键盘带操纵杆鼠标: EXTA2-K6
EXTA2-K6本安键盘 适用于Visunet 系列产品,是105键的PC键盘,多国语言排布。键盘集成了50mm的操纵杆鼠标,IP65防护等级,可齐平安装或者集成在VisuNet不锈钢外壳内。 EXTA2-K6符合1区和22区使用的防爆认证。