根据您需要的显示参数选择VisuNet PC系列产品
VisuNet PC415: 带15” TFT显示屏的嵌入式PC
VisuNet PC415是带15”TFT显示屏的嵌入式PC,XGA的分辨率,不锈钢外壳,用户可选的触摸屏选项。主要配置是 英特尔1.8GHz 奔腾M 微处理器,Windows XP操作系统。
VisuNet PC 415 可以随意安装各种SCADA软件,带有不同的通讯接口(以太网,RS232,RS422,TTY,USB),能够挂接到网络上。
VisuNet PC 415 可用于条件恶劣的工业现场,本身防护等级是IP66,具有危险区1区和21区的ATEX, IEC, NEPSI以及 GOST R认证。可以和条形码阅读器、RFID阅读器以及其他串口通讯设备连接。本身的工作电压是24VDC(Ex e)
VisuNet PC415高亮度: 带15” TFT高亮度显示屏的嵌入式PC,600 cd/m²
VisuNet PC415高亮度系列是带15”TFT 600 cd/m²高亮度显示屏的嵌入式PC,XGA的分辨率,不锈钢外壳,用户可选的触摸屏选项。主要配置是 英特尔1.8GHz 奔腾M 微处理器,Windows XP操作系统。
VisuNet PC 415 可以随意安装各种SCADA软件,带有不同的通讯接口(以太网,RS232,RS422,TTY,USB),能够挂接到网络上。
VisuNet PC 415 可用于条件恶劣的工业现场,本身防护等级是IP66,具有危险区1区和21区的ATEX, IEC, NEPSI以及 GOST R认证。可以和条形码阅读器、RFID阅读器以及其他串口通讯设备连接。本身的工作电压是24VDC(Ex e)
VisuNet PC419: 带19” TFT显示屏的嵌入式PC,
VisuNet PC419系列是带19”TFT显示屏的嵌入式PC,SXGA的分辨率,不锈钢外壳,用户可选的触摸屏选项。主要配置是 英特尔1.8GHz 奔腾M 微处理器,Windows XP操作系统。
VisuNet PC 419 可以随意安装各种SCADA软件,带有不同的通讯接口(以太网,RS232,RS422,TTY,USB),能够挂接到网络上。
VisuNet PC 419 可用于条件恶劣的工业现场,本身防护等级是IP66,具有危险区1区和21区的ATEX, IEC, NEPSI以及 GOST R认证。可以和条形码阅读器、RFID阅读器以及其他串口通讯设备连接。本身的工作电压是24VDC(Ex e)