Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

蒙太奇

VisuNet的安装解决方案

VisuNet 远程操作终端和嵌入式PC适用于墙上固定(齐平安装或者直接墙装)、安装于封装内或者现场的机柜内。如果用户选择了不锈钢封装AGx,那么我们可提供适合墙装、地面安装、桌面安装、吊装的多种安装附件。

 

 

 

齐平安装

这是所有的VisuNet系列产品的基本安装方式,不需要额外的附件。

back to top

 

直接墙上安装

如果VisuNet系列产品带AGx系列不锈钢外壳,那么需要一个薄片的墙装附件。

back to top

 

地面安装

如果VisuNet系列产品带AGx系列不锈钢外壳,那么需要一个不锈钢的立柱支撑显示屏,用户可选显示屏固定式、可左右旋转的、可上下倾斜的。

back to top



桌面安装:立柱5短

如果VisuNet系列产品带AGx系列不锈钢外壳,那么需要一个短短的不锈钢的立柱支撑显示屏,用户可选显示屏固定式、可左右旋转的。

back to top

 

墙面安装:支撑臂 5

如果VisuNet系列产品带AGx系列不锈钢外壳,那么需要一个不锈钢的肘型支撑臂支撑显示屏,用户可选显示屏固定式、可左右旋转的、可上下倾斜的,基本配置的支撑臂为500mm x 550mm。

back to top

 

吊装:天花板 5

如果VisuNet系列产品带AGx系列不锈钢外壳,那么需要一个不锈钢的立柱吊住显示屏,用户可选显示屏固定式、可左右旋转的、可上下倾斜的,基本配置的吊臂为3米高的天花板为基准,其他规格需要定做。

 

back to top