随着BULLET的到来,倍加福进一步扩大了其无线HART产品系列。该回路供电式无线HART适配器能够使新的和现有的有线HART现场设备以无线的形式传输测量、诊断及参数。具有Ex d防爆外壳的无线HART适配器,可以使用在危险区域Zone 1(同时有适用于Zone 0区的本安型和通用型可供选择)。
非常坚固的铝质外壳,保护着包括天线在内的所有电子元件——专门设计用于流程工厂恶劣的环境条件。BULLET能够采用直接安装或者通过导管连接到Ex d现场设备或者安装到接线箱。另外,Ex i本安型的BULLET也能够适合与本安认证的现场设备配合使用。
使用BULLET时,不需要额外的电池。它既可以连接HART设备,也可以连接4-20mA设备,这使得它能够灵活地适应不断变化的应用需求。
BULLET通过特殊的StepVolt技术,从4-20mA电流回路中为自身提供能量。凭借该技术,用户可设置1V到2.5V插入电压,以便优化回路电源的使用和无线通讯带宽。
即使在恶劣的条件下(即当电流很低时,可利用的电源非常小),通过使用信号变送器或者隔离式安全栅,BULLET能够提供可靠的性能。在有更大电源的情况下,BULLET能够在每秒钟提供更多数量的无线HART数据通信包,从而提升了整个无线HART网络的性能。
BULLET强大的多支路特性使其大大降低了在已有无线HART网络中增加设备的成本。一个BULLET可以连接多至8台现场设备。这在监控油库和管道的应用中特别有用。