请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 150 ... 2500 mm | |
死区 | 0 ... 150 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 120 kHz | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 适用于 UART 和 PWM 运行: UUART/PWM = 2,5 ... 5 V DC, 典型值 3,3 V 适用于 LIN 运行: ULIN = 8 ... 18 V DC, 典型值 12 V |
|
空载电流 | ≤ 60 mA 当 3.3 V DC ≤ 20 mA 当 12 V DC |
|
静态电流指示 | < 3 μA 在 UART- 和 PWM 运行下处于待机模式时 | |
功耗 | ≤ 250 mW 处于测量操作模式 | |
可用前的时间延迟 | ≤ 70 ms | |
接口 1 | ||
接口类型 | 物理 LIN 接口 | |
传输速率 | 19,2 kBit/s (8N1) | |
循环时间 | 55 ms | |
分辨率 | 10 mm (对应 1 LSB) | |
接口 2 | ||
接口类型 | UART 3.3V | |
传输速率 | 19,2 kBit/s (8N1) | |
循环时间 | 55 ms | |
分辨率 | 10 mm (对应 1 LSB) | |
输入 | ||
输入类型 | 待机激活 | |
信号电平 | 低: 0 ... 0,8 V | |
输出 | ||
输出类型 | PWM 输出 (PNP) , 不带短路保护 | |
分辨率 | 脉冲长度 10 μs /cm | |
输出额定工作电流 | max. 10 mA | |
温度影响 | 3 % 满量程值 在整个温度范围内 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN IEC 60947-5-2:2020 : 章节 8.2.6.2.2、8.2.6.2.3、8.2.6.3 传感器设计为由电池供电。传感器信号将在控制单元中得到进一步处理,这也是为了确保提供 EMC 防护。 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 带插头的固定缆线 | |
防护等级 | IP66 / IP67 ( 不包含连接器 ) | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,带 PTFE 涂层 | |
连接器 | Molex 连接器 70107-0007 | |
针脚数 | 8 | |
电缆 | ||
长度 | 276 mm ± 20 mm | |
质量 | 100 g | |
尺寸 | ||
高度 | 37 mm | |
宽度 | 50 mm | |
长度 | 50 mm | |
出厂设置 | ||
输出 | PWM 输出 (PNP) 温度补偿 地址设置 7 |
|
光束宽度 | 宽 | |
一般信息 | ||
供货范围 | 2 螺母 塑料 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 | 超声波测距传感器 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Ultrasonic Sensors Series UCC****-50GK-B26 | ENG | 2313 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2083 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4199B | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5517A | ALL | 32 KB |