请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 30 ... 500 mm | |
调整范围 | 50 ... 500 mm | |
死区 | 0 ... 30 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 380 kHz | |
响应延迟 | 大约 50 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 开关状态输出指示 1 闪烁:程序功能检测到物体 |
|
红色 LED | “错误”,物体不确定 在程序功能中:未检测到物体 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入, 工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s |
|
输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程 | |
额定工作电流 | 2 x 100 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
重复精度 | ≤ 1 % | |
开关频率 | 最大 8 Hz | |
范围迟滞 | 设定工作距离的 1% | |
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 |
|
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
质量 | 60 g | |
尺寸 | ||
长度 | 85 mm | |
直径 | 18 mm | |
出厂设置 | ||
输出 1 | 开关点: 50 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |
|
输出 2 | 开关点: 500 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |
|
光束宽度 | 宽 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|