请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单头系统 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 150 ... 2500 mm | |
死区 | 0 ... 150 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 120 kHz | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 3 ... 5,5 V DC |
|
空载电流 | ≤ 70 mA 在 3.3 V 时 DC | |
功耗 | ≤ 250 mW 处于测量操作模式 | |
可用前的时间延迟 | ≤ 70 ms | |
接口 | ||
接口类型 | UART 3.3V | |
传输速率 | 19,2 kBit/s (8N1) | |
循环时间 | 55 ms | |
分辨率 | 10 mm (对应 1 LSB) | |
温度影响 | 4 % 满量程值 在整个温度范围内 | |
输入 | ||
输入类型 | 物理 LIN 接口 | |
功能 | 用于 软件 每秒更新次数 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN IEC 60947-5-2:2020 : 章节 8.2.6.2.2、8.2.6.2.3、8.2.6.3 传感器设计为由电池供电。传感器信号将在控制单元中得到进一步处理,这也是为了确保提供 EMC 防护。 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,带 PTFE 涂层 | |
质量 | 115 g | |
尺寸 | ||
高度 | 44 mm | |
宽度 | 60 mm | |
直径 | 60 mm | |
结构类型 | 圆柱形,螺纹 M 50 | |
出厂设置 | ||
默认设置 | 温度补偿 地址设置 7 |
|
一般信息 | ||
供货范围 | 密封件 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Product category / 产品类的 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6779 | ALL | 148 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6780 | ALL | 157 KB |