根据您需要的显示参数选择VisuNet RM系列产品
VisuNet RM515: 带15” TFT显示屏的远程操作终端
VisuNet RM515是15”TFT显示屏的远程监控器,XGA的分辨率,不锈钢外壳,用户可选的触摸屏选项。该操作屏可以通过标准CAT7的网线和任何一台PC主机连接。
VisuNet RM515 可用于条件恶劣的工业现场,本身防护等级是IP66,具有危险区1区和21区的ATEX, IEC, NEPSI以及 GOST R认证。可以和条形码阅读器、RFID阅读器以及其他串口通讯设备连接。本身的工作电压是24VDC(Ex e)
VisuNet RM 515 高亮度:带15” TFT高亮度显示屏 的远程操作终端(600 cd/m² )
VisuNet RM 515高亮度系列产品是一款 15” TFT 600 cd/m² 的显示屏,XGA分辨率,不锈钢外壳,用户可选的触摸屏选项。该操作屏可以通过标准CAT7的网线和任何一台PC主机连接。
VisuNet RM515 可用于条件恶劣的工业现场,本身防护等级是IP66,具有危险区1区和21区的ATEX, IEC, NEPSI以及 GOST R认证。可以和条形码阅读器、RFID阅读器以及其他串口通讯设备连接。
VisuNet RM 519:带19” TFT显示屏的远程操作终端
VisuNet RM 519是一款 19” TFT 的显示屏,SXGA分辨率,不锈钢外壳,用户可选的触摸屏选项。该操作屏可以通过标准CAT7的网线和任何一台PC主机连接。
VisuNet RM515 可用于条件恶劣的工业现场,本身防护等级是IP66,具有危险区1区和21区的ATEX, IEC, NEPSI以及 GOST R认证。可以和条形码阅读器、RFID阅读器以及其他串口通讯设备连接。本身的工作电压是24VDC(Ex e)。本身的工作电压是24VDC(Ex e)