请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
固定式读码器,用于静态读取所有常用的一维码、二维码和 Pharmacode,读码距离可变,最远达 300 mm |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
码制 | Maxi Code、PDF 417、Data Matrix、QR Code、MicroPDF 417、GoCode、UCC Composite、Aztec Code、Code 39、Code 128、UPC、EAN、JAN、Int 2 of 5、Codabar、Code 93、UCC RSS、POSTNET、PLANET、Japanese Post、Australia Post、Royal Mail、RM4SCC、KIX Code、Codablock , 药品编码 , 4 状态客户条形码(Intelligent Mail? 条形码) | |
读取距离 | 20 ... 300 mm 取决于码制 | |
景深 | ± 140 mm | |
读取区域 | 最大 200 mm x 160 mm | |
模块尺寸 | min. 0,15 mm | |
目标速度 | 停止 | |
数据矩阵 | ||
符号大小 | 矩形,最多 144 x 144 个模块 长方形,最多 16x48 个模块 |
|
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS | |
像素数量 | 1280 x 1024 每个焦点的像素 | |
灰度 | 256 | |
图像记录 | 实时 , 程序控制或外部触发 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC ±15% ,PELV | |
工作电流 | 最大 200 mA | |
接口 | ||
物理 | RS 232 | |
协议 | ASCII | |
传输速率 | 9600 ... 115200 Bit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输入 | ||
输入电压 | 24 V DC ± 15% PELV | |
编号/类型 | 1 路触发输入 | |
输入电流 | 大约 10 mA 在 24 V DC 时 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输出 | ||
编号/类型 | 1 路电子输出,PNP, 光学去耦 | |
开关电压 | 将从外部施加 24 V +/- 15 % PELV | |
开关电流 | 100 mA | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 89/336/EEC | EN 61326、EN 61000-6-4 | |
符合标准 | ||
抗扰度 | EN 61326:2002-03 |
|
发射干扰 | EN 61000-6-4:2001 | |
防护等级 | EN 60529 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 8 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 铝,涂漆 | |
质量 | 大约 200 g | |
尺寸 | ||
高度 | 40 mm | |
宽度 | 50 mm | |
深度 | 85 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Product category / 产品类的 | 条形码读取设备 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - ODT-MAC335-HD-RD | ENG | 729 KB | |
手册 | |||
Manual JavaScript Programming Guide | ENG | 574 KB | |
Manual ODT-MAC335-HD-RD | ENG | 2057 KB | |
Manual Reader-Host Interface Specification (Client Version) | ENG | 744 KB | |
Manual Vision Configurator | ENG | 1416 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2626 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V4.0.00.2824 | ZIP | 2528 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|